Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
67SC - Roues monolithiques en resine thermodurcissables 6, moyeu lisse
Nomenclature
674101
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
L
Largeur de la roue
mm
L1
Diamètre du siège
32 mm
M
Profondeur de la siege
9 mm
SL
Poids statique
daN
RR
Résistance au roulement
daN
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés