Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
67SC - Solid thermosetting resin wheels, plain bore
Bill of material
674101
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
L
Hub length
mm
L1
Ball bearing seat diameter
32 mm
M
Ball bearing seat depth
9 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity - 4 km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型