Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Finder
Description
68 Series - Power relays
Bill of material
682290244300
CODE
Code
682290244300
VAR0
Description
Type 66. 22 power relays 30 A for PCB mount, with bifurcated terminals. Variant also available as: , -Type 66. 22-x30x, 2 Pole NO (DPST-NO), with bifurcated terminals for PCB mount, -Type 66. 22-x60x, 2 Pole NO (DPST-NO), ≥ 1. 5 mm contact gap, with bifurcated terminals for PCB mount, -Type 66. 22-x60xS,2 Pole NO (DPST-NO), for PCB mount with 5 mm gap between PCB and relay base. Features include: Reinforced insulation between coil and contacts according to EN 60335-1, creepage and clearance distances of 8 mm, AC or DC coil, Variant with Cadmium-free contacts, Version compliant with ATEX Ex nC directive
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей