Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68 SF/PT - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type PT
Lista de materiales
68 SF/PT - 685386
COD
Código
685386
D
Diametro rueda
200
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
250 mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
2.88 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD