Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68 SF/PT - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type PT
Bill of material
68 SF/PT - 685386
COD
Code
685386
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
250 mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
2.88 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型