Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68 SRP/PT - Einteilige Räder aus Polyamid 6 für hohe Traglasten, Lenkrolle Typ "PT"
Stückliste
682906
COD
Code
682906
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
250 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Gewicht
3.74 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen