Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68 SRP/PT FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type PT with brake
Stückliste
682916
COD
Code
682916
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
250 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
4.32 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen