Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68 SRP/PT FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type PT with brake
Nomenclature
682916
COD
Code
682916
D
Diametre roue
200
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
250 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
4.32 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés