Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68 SRP/PT FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type PT with brake
Lista materiale
682916
COD
Codice
682916
D
Diametro ruota
200
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
250 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
4.32 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD