Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
6803 Series - Up to 1,500 LBS
Bill of material
S6843-A46H-ALT-RB
PN
Part Number
S6843-A46H-ALT-RB
SER
Series
6803 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Size
D
Diameter
Inch
W
Tread Width
2 Inch
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
5 5/8 Inch
CAP
Capacity
750 lbs.
WGT
Weight
6.24 lbs.
BR
Brake Options
R
Swivel Radius
3 13/16 Inch
SEAL
Seal Option
TG
Thread Guards
SW
Side Washers
SLO
Swivel Lock
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)