Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
681
Bill of material
681 - 4
MODELNO
Model number
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
F2
F2 = maximum exerting force at 6 bar
N
F3
Force
N
F4
Force
N
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
ANGLE
Angle
90 °
WEIGHT
Weight
g
BAR
Bar
6 bar
A
mm
B
mm
B2
mm
C
mm
D
mm
E
mm
E2
mm
E3
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H2
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
X1
18 mm
X2
mm
P
mm
R
mm
PISTON
Piston dia.
mm
PISTONSTROKE
Piston stroke
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/681.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/681.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Kukamet
    681_m
    norelem
    05350 - Pneumatic clamps vertical heavy-duty version
    Kukamet
    651
    Kukamet
    612
    Kukamet
    652
    Kukamet
    682_m
    Kukamet
    683
    Kukamet
    683_h
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés