Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
681_m
Bill of material
681 - 4 - M
MODELNO
Model number
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
F3
Force
N
F4
Force
N
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
ANGLE
Angle
90 °
WEIGHT
Weight
g
BAR
Bar
6 bar
A
mm
B
mm
B2
mm
C
mm
D
mm
E
mm
E2
mm
E3
mm
E4
mm
F
mm
F2
mm
G
mm
H
mm
H2
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
X1
18 mm
X2
mm
P
mm
R
mm
PSTON
mm
PSTONSTROK
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/681-M.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/681-M.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Kukamet
    681
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型