카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6814011
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6814011.prj},{NB=6814011},{BMENB=6814011},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d8/f7/6814011.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d8/f7/6814011.png},{DESCSHORT=Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 16 Digital PNP 2-A Outputs}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
6814011 - Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 16 Digital PNP 2-A Outputs
Bill of material
6814011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6814011
DESCSHORT
Short Description
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 16 Digital PNP 2-A Outputs
DESCLONG
Long Description
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 16 Digital PNP 2-A Outputs, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps/100 Mbps, 2 × M12, 4-pin, D-coded, Ethernet fieldbus connection, PROFINET S2 system redundancy, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 7/8″ male connector for power supply, 4-pin, Galvanically isolated voltage groups, ATEX Zone 2/22, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel, Programmable ARGEE
EAN
4047101314755
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L4-16DOP
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청