Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824115 - piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms,
Stückliste
6824115
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms,
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101178401
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDPB-0404D-0004
BUS
piconet_prm_cad_bus
B1
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
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
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen