Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6828201 - TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO
Stückliste
6828201
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6828201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO
DESCLONG
Langbeschreibung
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I), Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie, I/O Modul, 20 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp, 12 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp, 4 analoge Eingänge, U, I, RTD, TC, 4 analoge Ausgänge, U, I
EAN
4047101404777
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX-IO-XX03
NO_CU_PER_OU