Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68CC - Einteilige Räder aus Polyamid 6, Nabe mit Kugellager
Stückliste
683306
COD
Code
D
Raddurchmesser
200 mm
F
Radbreite
50 mm
DD
Bohrungsdurchmesser
mm
L
Nabenlänge
60 mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
47 mm
M
Kugellagersitztiefe
14 mm
SL
Statische Belastung
800 daN
RR
Rollwiderstand
315 daN
LC
Belastungsfähigkeit
730 daN
W
Gewicht
kg
INFO
Katalog
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen