Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68CC - Polyamide 6 solid wheels, ball bearing bore
Bill of material
683306
COD
Code
D
Wheel diameter
200 mm
F
Wheel width
50 mm
DD
Hub bore diameter
mm
L
Hub length
60 mm
LL
Ball bearing seat diameter
47 mm
M
Ball bearing seat depth
14 mm
SL
Static load
800 daN
RR
Rolling resistance
315 daN
LC
Load capacity
730 daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)