Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68CC - Polyamide 6 solid wheels, ball bearing bore
Bill of material
683306
COD
Code
D
Wheel diameter
200 mm
F
Wheel width
50 mm
DD
Hub bore diameter
mm
L
Hub length
60 mm
LL
Ball bearing seat diameter
47 mm
M
Ball bearing seat depth
14 mm
SL
Static load
800 daN
RR
Rolling resistance
315 daN
LC
Load capacity
730 daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD