Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68CC - Polyamide 6 solid wheels, ball bearing bore
Bill of material
683306
COD
Code
D
Wheel diameter
200 mm
F
Wheel width
50 mm
DD
Hub bore diameter
mm
L
Hub length
60 mm
LL
Ball bearing seat diameter
47 mm
M
Ball bearing seat depth
14 mm
SL
Static load
800 daN
RR
Rolling resistance
315 daN
LC
Load capacity
730 daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型