Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68CC - Roues monolithiques en polyamide 6, moyeu avec roulement à billes
Nomenclature
683306
COD
Code
D
Diametre roue
200 mm
F
Largeur de la roue
50 mm
DD
Diamètre du siège
mm
L
Largeur de la roue
60 mm
LL
Diamètre du siège
47 mm
M
Profondeur de la siege
14 mm
SL
Poids statique
800 daN
RR
Résistance au roulement
315 daN
LC
Capacité de charge
730 daN
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés