Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68FVCC - Roues monolithiques en polyamide 6 renforcé de fibre de verre, moyeu avec roulement à billes
Nomenclature
683502
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
30 mm
DD
Diamètre du siège
12 mm
L
Largeur de la roue
45 mm
SL
Poids statique
daN
RR
Résistance au roulement
daN
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés