Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68P SF EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Stückliste
682998
COD
Code
682998
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
285 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
200x160 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
160x120 mm
EE
Schraublochabmessung
17 mm
LC
Belastungsfähigkeit
2000 daN
W
Gewicht
8.64 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen