Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68P SF EP - Monolithic wheels in polyamide 6 for heavy loads
Stückliste
682936
COD
Code
682936
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
250 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Belastungsfähigkeit
750 daN
W
Gewicht
3.77 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen