Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68P SF EP - Monolithic wheels in polyamide 6 for heavy loads
Lista materiale
682936
COD
Codice
682936
D
Diametro ruota
200
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
250 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Portata
750 daN
W
Peso
3.77 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD