Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68P SRP EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Lista de materiales
682996
COD
Código
682996
D
Diametro rueda
200
F
Ancho bandaje
50+50 mm
H
Altura total
285 mm
AXB
Dimensiones platina
200x160 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
160x120 mm
EE
Diámetro agujeros
17 mm
E
Excentricidad
65 mm
LC
Capacidad de carga
2000 daN
W
Peso
13.64 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD