Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68P SRP EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Lista materiale
682996
COD
Codice
682996
D
Diametro ruota
200
F
Larghezza ruota
50+50 mm
H
Altezza totale
285 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
200x160 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
160x120 mm
EE
Diametro fori piastra
17 mm
E
Disassamento
65 mm
LC
Portata
2000 daN
W
Peso
13.64 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD