카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
682996
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EEG-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_eeg_hd/68p_srp_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=682996},{BR=1},{WT=CC},{D=200},{F=50+50},{H=285},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=17},{E=65},{LC=2000},{W=13.64},{DD=25},{O=2000},{L1=170},{COD1=682996},{COD2=682998},{L=130},{DFA=18},{INFO=Technical description},{VER=2},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68P SRP EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Bill of material
682996
COD
Code
682996
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50+50
mm
H
Overall height
285
mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x160
mm
AAXBB
Hole spacing
160x120
mm
EE
Hole width
17
mm
E
Offset
65
mm
LC
Load capacity
2000
daN
W
Weight
13.64
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청