Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68P SRP FR EE/MHD - Einteilige Räder aus Polyamid 6 für hohe Traglasten, Lenkrolle Typ "EE MHD"
Stückliste
682986
COD
Code
682986
WT
Radnabe Typ
CC
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
252 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
157 mm
LC
Belastungsfähigkeit
1500 daN
W
Gewicht
5.39 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen