Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68P SRP FR EP - Monolithic wheels in polyamide 6 for heavy loads
Lista de materiales
682946
COD
Código
682946
D
Diametro rueda
200
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
250 mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Capacidad de carga
750 daN
W
Weight
4.63 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD