Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68PTCC - Einteilige Räder aus Polyamid 6 für hohe Traglasten
Stückliste
682126
COD
Code
D
Raddurchmesser
200 mm
F
Radbreite
50 mm
DD
Bohrungsdurchmesser
mm
L
Nabenlänge
58 mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
52 mm
M
Kugellagersitztiefe
15 mm
LC
Belastungsfähigkeit
2250 daN
SL
Statische Belastung
650 daN
RR
Rollwiderstand
1500 daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen