Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
68PTSC - Einteilige Räder aus Polyamid 6 für hohe Traglasten
Stückliste
PT/SC683326
COD
Bestellbezeichnung
683326
D
Wheel diameter
200 mm
F
Radbreite
50 mm
DD
Bohrungsdurchmesser
20 mm
L
Nabenlänge
58 mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
52 mm
M
Kugellagersitztiefe
15 mm
SL
Statische Belastung
2250 daN
RR
Rollwiderstand
650 daN
LC
Belastungsfähigkeit
1500 daN
W
Gewicht
1.12 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen