Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68PTSC - Roues monolithiques en polyamide 6 pour charges elevees
Nomenclature
PT/SC683326
COD
Code
683326
D
Wheel diameter
200 mm
F
Largeur de la roue
50 mm
DD
Diamètre du siège
20 mm
L
Largeur de la roue
58 mm
LL
Diamètre du siège
52 mm
M
Profondeur de la siege
15 mm
SL
Poids statique
2250 daN
RR
Résistance au roulement
650 daN
LC
Capacité de charge
1500 daN
W
Poids
1.12 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés