Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68PTSC - Ruedas mono-bloques de poliamida 6 para grandes cargas
Lista de materiales
PT/SC683326
COD
Código
683326
D
Wheel diameter
200 mm
F
Ancho bandaje
50 mm
DD
Diámetro del eje
20 mm
L
Ancho buje
58 mm
LL
Diámetro alojamiento cojinetes
52 mm
M
Profundidad alojamiento cojinetes
15 mm
SL
Carga estatica
2250 daN
RR
Resistencia a la rodadura
650 daN
LC
Capacidad de carga
1500 daN
W
Peso
1.12 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD