Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68PTSC - Ruote monolitiche in poliammide 6 per alto carico
Lista materiale
PT/SC683326
COD
Codice
683326
D
Wheel diameter
200 mm
F
Larghezza ruota
50 mm
DD
Diametro foro
20 mm
L
Larghezza ruota
58 mm
LL
Diametro sedi cuscinetti
52 mm
M
Profondita sede
15 mm
SL
Carico statico
2250 daN
RR
Resistenza al rotolamento
650 daN
LC
Portata
1500 daN
W
Peso
1.12 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD