Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68SC - Ruedas monobloque de poliamida 6, buje con alojamiento para cojinete
Lista de materiales
682106
COD
Código
682106
D
Diametro rueda
200 mm
F
Ancho bandaje
50 mm
L
Ancho buje
60 mm
LL
Diámetro alojamiento cojinetes
47 mm
M
Profundidad alojamiento cojinetes
14 mm
SL
Carga estatica
800 daN
RR
Resistencia a la rodadura
315 daN
LC
Capacidad de carga
730 daN
W
Peso
0.63 kg
INFO
Description technique
Description technique
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD