Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68SC - Ruote monolitiche in poliammide 6, mozzo con sede cuscinetto
Lista materiale
682106
COD
Codice
682106
D
Diametro ruota
200 mm
F
Larghezza ruota
50 mm
L
Larghezza ruota
60 mm
LL
Diametro sedi cuscinetti
47 mm
M
Profondita sede
14 mm
SL
Carico statico
800 daN
RR
Resistenza al rotolamento
315 daN
LC
Portata
730 daN
W
Peso
0.63 kg
INFO
Catalogo
Catalogo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD