Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
6m³/h
Kusovník
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vysokotlaké odstředivé čerpadlo vertikálního konstrukčního typu s normálním sáním a in-line přípojkami
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním v konstrukčním provedení Inline. Čerpadlo s kompaktní konstrukcí, s procházející hřídelí motoru čerpadla a mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení. Stupňové komory a oběžná a rozváděcí kola jsou z nerezové oceli. Základová deska čerpadla z šedé litiny s kataforézním povlakem s přípojkami na oválnou přírubu. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích procesní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách, k zavlažování a k využití dešťové vody. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Díky konstrukci z nerezové oceli vhodné pro použití pitné vody a pro speciální použití *Prostorově úsporná, kompaktní a robustní konstrukce čerpadla *Vhodné pro použití při okolní teplotě až 50 °C a pro rozšířenou oblast použití, zejména k integraci do systému Obsah dodávky *Vícestupňové vertikální čerpadlo Wilo-Medana CV1-L *Oválná protipříruba z nerezové oceli Rp 1 až Rp 2" s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním *Návod k montáži a obsluze Konstrukce *Čerpadlo v konstrukčním provedení Inline s procházející hřídelí motoru/čerpadla *Hydraulická část čerpadla a těleso čerpadla z 1.4301 (AISI 304) *Oběžná kola čerpadel, stupňová komora, hřídel a těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) nerezové oceli na vyžádání. Těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) k dostání pouze s kruhovou přírubou DIN *S připojením na oválnou přírubu *Kruhová příruba DIN nebo připojení Victaulic k dostání na vyžádání *Jednofázový nebo trojfázový motor *Ochrana motoru je volitelně k dispozici pro motory 3~. Tato volitelná možnost je zapotřebí pro použití s externím frekvenčním měničem *Motor na střídavý proud vybavený kondenzátorem s integrovanou termickou ochranou motoru (vč. automatického opětovného zapnutí) *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do kontaktu s médiem (provedení EPDM) *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Provedení
0
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
X5CrNi18-10
EF004250
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
10.1 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
bar
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
EF025117
Průměr, připojení přítoku
G 1¼
EF025503
Průměr, připojení přítoku
32 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Připojení 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
G 1¼
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
Screwed connection inner thread
EF020038
Samonasávací
no
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
202.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
EF014908
Standard motor
Asynchronní
EF014979
Energetická třída motoru
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
EF023103
S oválnými protipřírubami
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
0 °
A2
Angle to first bolt hole
0 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Outer diameter of flange
47 mm
D2
Outer diameter of flange
47 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
0
DO2
Outer pipe diameter connection
0
D21
Diameter bolt hole
11 mm
D22
Diameter bolt hole
11 mm
D41
Diameter sealing edge
58 mm
D42
Diameter sealing edge
58 mm
DN1
Nominal inner diameter
32 mm
DN2
Nominal inner diameter
32 mm
F1
Thickness sealing edge
0.0 mm
F2
Thickness sealing edge
0.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
0 mm
H3
Distance to centre connection
0 mm
H4
Distance to bottom side motor
0 mm
H5
Thickness foot
0 mm
H6
Distance to fastening
0.0 mm
K1
Pitch circle
75 mm
K2
Pitch circle
75 mm
L1
Connection length
75 mm
L2
Connection length
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Number of bolt holes
2
N2
Number of bolt holes
2
Z1
Working length
0 mm
Z2
Working length
0 mm
BF3
Dimensions
6.75 mm
BF4
Dimensions
24 mm
BF5
Dimensions
6.75 mm
BF6
Dimensions
24 mm
B4
Dimensions
0 mm
B5
Dimensions
0 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
0 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
66 mm
CF2
Dimensions
66 mm
DIAMD1
Dimensions
0 mm
DIAMD2
Dimensions
0.0 mm
D3
Dimensions
0 mm
D4
Dimensions
0 mm
DL1
Dimensions
0 mm
DL2
Dimensions
0 mm
H0
Dimensions
75 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
0.0 mm
H9
Dimensions
0.0 mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
202 mm
L5
Dimensions
250 mm
L7
Dimensions
180 mm
L8
Dimensions
0 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
0 mm
B
Angle bracket
0 °
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Wilo
    4m³/h (nominal flow), PN25
    Pentair STA-RITE
    PVMI/PVMX - PVMI/PVMX SURFACE PUMPS - VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL
    Caprari
    HVU-HV - Vertical multistage electric pumps
    Caprari
    CVX - Vertical multistage electric pumps
    Wilo
    16m³/h (nominal flow), PN25
    Wilo
    2m³/h
    KSB
    Etaline Vertical with Material number-BIM Data - Inline čerpadlo
    KSB
    Comeo - Vícestupňová horizontální odstředivá čerpadla
    KSB
    Etabloc - Horizontal - Monobloková čerpadla
    Mini Motor
    MCC - Direct current worm gearmotor
    Wilo
    New NSC AGB IE3
    Caprari
    MD - Monobloc electric pumps with horizontal shaft
    KSB
    Movitec B/C Horizontal - High-pressure in-line pump
    CONVUM Ltd.
    CRV - Rotary vane vacuum pump
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model