Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
6m³/h
Nomenclature
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe multicellulaire non auto-amorçante en construction verticale avec raccords en ligne
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire verticale non autoamorçante en construction en ligne. Pompe de construction compacte avec arbre moteur-pompe continu et garniture mécanique bidirectionnelle. Les chambres à étages, roues et diffuseurs sont en acier inoxydable. Socle de pompe en fonte avec revêtement par cataphorèse et raccords à bride ovale. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installation de circulation industrielles, les circuits d'eau de process et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les installations de protection contre l'incendie, les stations de lavage, pour l'irrigation et pour la récupération d'eau de pluie. Particularités/Avantages *Convient aux applications d'eau potable et aux applications spéciales grâce à sa construction en acier inoxydable *Conception de pompe compacte, robuste et peu encombrante *Convient à des températures ambiantes pouvant atteindre 50 °C et pour un domaine d'application élargi, notamment pour l'intégration systèmes Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire verticale Wilo-Medana CV1-L *Contre-brides ovales en acier inoxydable Rp 1 à Rp 2" avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants *Notice de montage et de mise en service Conception *Pompe en construction en ligne avec arbre moteur-pompe continu *Hydraulique de pompe et corps de pompe en 1.4301 (AISI 304) *Roues de pompe, chambres à étages, arbre et corps de pompe en acier inoxydable 1.4404 (AISI316L) sur demande. Corps de pompe en acier 1.4404 (AISI316L) disponible uniquement avec bride ronde DIN *Raccord à bride ovale *Bride ronde DIN ou raccord Victaulic disponible sur demande *Moteur à courant alternatif monophasé ou triphasé *La protection moteur est disponible en option pour les moteurs triphasés. Cette option est nécessaire en cas d'utilisation avec convertisseur de fréquence externe *Moteur à courant alternatif monophasé équipé d'un condensateur avec protection moteur thermique intégrée (fonction de redémarrage automatique incluse) *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
modèle
0
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X5CrNi18-10
EF004250
matière du raccordement
Acier inoxydable
EF025877
classe de qualité raccord
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
10.1 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
bar
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
2900.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
G 1¼
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
32 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
type raccordement 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
G 1¼
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forme de la plage
Screwed connection inner thread
EF020038
amorçage automatique
no
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
202.0 mm
EF023086
hauteur pompe
mm
EF000167
poids
kg
EF004663
antidéflagration
EF014908
Standard motor
Asynchrone
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
homologation
ACS
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
BQ1EGG
EF023103
avec contre-brides ovales
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle par rapport à la première sonde
0 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
8 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
diamètre externe de la bride
47 mm
D2
diamètre externe de la bride
47 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
D21
diamètre du trou de boulon
11 mm
D22
diamètre du trou de boulon
11 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
58 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
58 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
32 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
32 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
H1
hauteur pompe
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Dimensions
0 mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
0 mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0.0 mm
K1
compas à pointe sèche
75 mm
K2
compas à pointe sèche
75 mm
L1
longueur raccord
75 mm
L2
longueur raccord
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
nombre de trous de vis
2
N2
nombre de trous de vis
2
Z1
durée de travail
0 mm
Z2
durée de travail
0 mm
BF3
Dimensions
6.75 mm
BF4
Dimensions
24 mm
BF5
Dimensions
6.75 mm
BF6
Dimensions
24 mm
B4
Dimensions
0 mm
B5
Dimensions
0 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
0 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
66 mm
CF2
Dimensions
66 mm
DIAMD1
Dimensions
0 mm
DIAMD2
Dimensions
0.0 mm
D3
Dimensions
0 mm
D4
Dimensions
0 mm
DL1
Dimensions
0 mm
DL2
Dimensions
0 mm
H0
Dimensions
75 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
0.0 mm
H9
Dimensions
0.0 mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
202 mm
L5
Dimensions
250 mm
L7
Dimensions
180 mm
L8
Dimensions
0 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
0 mm
B
Angle
0 °
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Wilo
    4m³/h (nominal flow), PN25
    Pentair STA-RITE
    PVMI/PVMX - PVMI/PVMX POMPES DE SURFACE- MULTI-ÉTAGES VERTICALES ACIER INOXYDABLE
    Caprari
    HVU-HV - Electrompompes multicellulaires verticales
    Caprari
    CVX - Electropompes multicellulaires verticales
    Wilo
    16m³/h (nominal flow), PN25
    Wilo
    2m³/h
    KSB
    Etaline Vertical with Material number-BIM Data - Pompe en ligne
    KSB
    Comeo - Pompes centrifuges multicellulaires horizontales
    KSB
    Etabloc - Horizontal - Pompes monobloc
    Mini Motor
    MCC - Direct current worm gearmotor
    Wilo
    New NSC AGB IE3
    Caprari
    MD - Electropompes monobloc à axe horizontal
    KSB
    Movitec B/C Horizontal - High-pressure in-line pump
    CONVUM Ltd.
    CRV - Rotary vane vacuum pump
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés