Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
6m³/h
Lista materiale
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza normalmente aspirante verticale con raccordi inline
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga normalmente aspirante ad alta prevalenza verticale di tipo costruttivo inline. Pompa dalla struttura compatta con albero pompa-motore passante e tenuta meccanica indipendente dal senso di rotazione. Camere stadio, diffusori e giranti sono in acciaio inossidabile. Basamento della pompa in ghisa rivestita mediante cataforesi con attacchi con flangia ovale. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti antincendio, negli impianti di lavaggio, nell’irrigazione canalizzata e per l’utilizzo dell’acqua piovana. Particolarità/vantaggi del prodotto *Idonea per applicazioni con acqua potabile e applicazioni speciali grazie alla struttura in acciaio inossidabile *Design della pompa ad ingombro ridotto, compatto e robusto *Idonea per l’impiego in temperature ambiente fino a 50 °C e campo d’applicazione esteso, in particolare per l’integrazione di sistema Fornitura *Pompa verticale multistadio Wilo-Medana CV1-L *Controflange ovali in acciaio inossidabile Rp 1 fino a Rp 2", con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Tipo costruttivo *Pompa con tipo costruttivo inline con albero pompa/motore passante *Sistema idraulico e corpo pompa in 1.4301 (AISI 304) *Giranti, camera stadio, albero e corpo pompa in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI316L) su richiesta. Corpo pompa in 1.4404 (AISI316L) disponibile solo con flangia rotonda DIN *Raccordo a flangia ovale *Flangia rotonda DIN oppure attacco Victaulic disponibile su richiesta *Motore monofase o trifase *Salvamotore opzionale per i motori 3~. Questa opzione risulta necessaria per l’impiego con convertitore di frequenza esterno *Motore a corrente alternata dotato di condensatore con salvamotore termico integrato (incl. riattivazione automatica) *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) *I kit by-pass sono disponibili come accessori
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
esecuzione
0
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X5CrNi18-10
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
10.1 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 1¼
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
32 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
collegamento 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
G 1¼
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
32 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
Screwed connection inner thread
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
202.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
EF014908
Standard motor
Asincrono
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
omologazione
ACS
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
0 °
A2
Angolo per il primo pozzo
0 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
8 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
diametro esterno flangia
47 mm
D2
diametro esterno flangia
47 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
0
DO2
collegamento diametro esterno tubo
0
D21
diametro foro del bullone
11 mm
D22
diametro foro del bullone
11 mm
D41
Diametro margine di tenuta
58 mm
D42
Diametro margine di tenuta
58 mm
DN1
diametro nominale
32 mm
DN2
diametro nominale
32 mm
F1
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Dimensioni
0 mm
H3
Dimensioni
0 mm
H4
Dimensioni
0 mm
H5
Dimensioni
0 mm
H6
Dimensioni
0.0 mm
K1
circuito parziale
75 mm
K2
circuito parziale
75 mm
L1
Dimensioni
75 mm
L2
Dimensioni
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
numero di fori per viti
2
N2
numero di fori per viti
2
Z1
lunghezza di lavoro
0 mm
Z2
lunghezza di lavoro
0 mm
BF3
Dimensioni
6.75 mm
BF4
Dimensioni
24 mm
BF5
Dimensioni
6.75 mm
BF6
Dimensioni
24 mm
B4
Dimensioni
0 mm
B5
Dimensioni
0 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
0 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
66 mm
CF2
Dimensioni
66 mm
DIAMD1
Dimensioni
0 mm
DIAMD2
Dimensioni
0.0 mm
D3
Dimensioni
0 mm
D4
Dimensioni
0 mm
DL1
Dimensioni
0 mm
DL2
Dimensioni
0 mm
H0
Dimensioni
75 mm
H7
Dimensioni
0 mm
H8
Dimensioni
0.0 mm
H9
Dimensioni
0.0 mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
202 mm
L5
Dimensioni
250 mm
L7
Dimensioni
180 mm
L8
Dimensioni
0 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
0 mm
B
Angolare
0 °
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD