Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
6v - 6v_valve
Bill of material
6V210-08-24V
SPECIFICATIONS
Specifications
6V
POSITION
Position Number
SERIES
Series
TW
The way
TYPES
Types
CALIBER
Caliber
VOLTAGE
Voltage
WIRING
Wiring
INTERFACE
Interface
A
104.00 mm
B
41.30 mm
B1
35 mm
C
22 mm
D
20 mm
E
10.5 mm
F
4.2 mm
G
38 mm
H
17 mm
J
3.3 mm
K
G1/4
K2
1/8
I
3 mm
L
0 mm
M
36 mm
O
20.20 mm
Q
21 mm
T
36.5 mm
V
4.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD