Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.7 - Gleitplatten, Dicke=8mm; 12mm; 16mm; 20mm
Stückliste
18083
IDENTNR
Ident-Nr. WF 750/1A
B
Breite b -0.1
mm
L
Länge L -0.5
mm
S
Dicke s ±0.02
mm
B1
Abstand b1 ±0.2
mm
L1
Länge L1 ±0.2
mm
F
Form
D1
Bohrungsdurchmesser Ød1 H13
mm
D2
Bohrungsdurchmesser Ød2 H13
mm
T
+0.5
mm
ZS
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
mm
SS
Senkschraube DIN EN ISO 10642
mm
R
mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen