Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
Bill of material
18083
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b -0.1
mm
L
Length L -0.5
mm
S
Thickness s ±0.02
mm
B1
Distance b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
F
Style
D1
Diameter Ød1 H13
mm
D2
Diameter Ød2 H13
mm
T
+0.5
mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
mm
SS
Countersunk screw DIN EN ISO 10642
mm
R
mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés