Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 31
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
Bill of material
18083
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b -0.1
mm
L
Length L -0.5
mm
S
Thickness s ±0.02
mm
B1
Distance b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
F
Style
D1
Diameter Ød1 H13
mm
D2
Diameter Ød2 H13
mm
T
+0.5
mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
mm
SS
Countersunk screw DIN EN ISO 10642
mm
R
mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей