Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
70 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
70-06201-19-2
PN
Reference Number
70-06201-19-2
BEARCAP
Capacity
3500 lbs
SERIES
Series
70
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
6.00 英寸
WW
Width
2.13 英寸
WT
Material
Dual Flanged Cast Iron
OH
OAH
8.00 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
38 lb
C
C Flange Dia.
7.25 英寸
D
D Width Over Flanges
3.00 英寸
E
E Wheel Hub Length
3.25 英寸
XTPS
X Top Plate Size
5.00 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 英寸
XST
X Slotted to
4.125 英寸
YST
Y Slotted to
6.125 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型