Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
700DNG40-24-8
Bill of material
700DNG40-24-8
PN
Part Number
700DNG40-24-8
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 450 - 900VDC, Liquid Cooled, IP 67 & 6k9k
TYPE
Type
DC-DC Converter
POWER
Power
4000 W
IVR
Input Voltage Range
450 - 900 VDC
IVN
Input Voltage Nominal
700 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
143 A
OT
Operating Temperature
-40 to +65 °C
CT
Cooling Type
Liquid
PROTECTION
Protection
IP67 / IP6k9k
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
264 x 55 x 355 mm
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen