Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7013625 - Charnière invisible à biellettes - ouverture 90°
Nomenclature
70-1-3625
PREVIEW
REF
Référence
70-1-3625
MATERIAL
Matière
316L stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
44 mm
B
29 mm
C
32 mm
WEIGHT
poids
64 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30277-charniere-invisible-a-biellettes-ouverture-900.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés