Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7013625 - Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Schwingarmen - Öffnungswinkel 90°
Stückliste
70-1-3625
PREVIEW
REF
Referenz
70-1-3625
MATERIAL
Material
316L stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
44 mm
B
29 mm
C
32 mm
WEIGHT
Gewicht
64 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30277-scharnier-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-schwingarmen-oeffnungswinkel-900.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen