Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7013646 - Charnière invisible bistable - ouverture 110°
Nomenclature
70-1-3646
PREVIEW
REF
Référence
70-1-3646
MATERIAL
Matière
steel
A
50 mm
B
166 mm
C
74,7 mm
NOTE
Note
avec ressort
WEIGHT
poids
222 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/34072-charniere-invisible-bistable-7-axes-platines-acier-ouverture-1100.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés