Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7013646 - Spring loaded concealed hinge - 7 axis - steel plates - 110° opening
Bill of material
70-1-3646
PREVIEW
REF
Reference
70-1-3646
MATERIAL
Material
steel
A
50 mm
B
166 mm
C
74,7 mm
NOTE
Note
with spring
WEIGHT
weight
222 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/34072-spring-loaded-concealed-hinge-7-axis-steel-plates-1100-opening.html
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)