Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7019001 - Spring loaded concealed hinges - 150° opening
Bill of material
70-1-9001
PREVIEW
REF
Reference
70-1-9001
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
nickel plated
A
52 mm
B
121 mm
C
73.5 mm
WEIGHT
weight
140 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30207-spring-loaded-concealed-hinges-1500-opening.html
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели